Серия Heavy

Серия Heavy

Серия Heavy

Прочные цепи с тройными соединительными жёлтыми клипсами для длин перемещения цепи до 7 метров. В этой серии предлагается большой выбор внутренних вертикальных и горизонтальных перегородок из полиамида и алюминия.
Внутренняя высота цепи от 30 до 112 мм.

 

Идеально ровная внутренняя поверхность цепи.

 

Крепления из полиамида или стали.

 

Широкий диапазон крышек звеньев:
• открывающиеся и закрывающиеся при помощи защелки (на рисунке)
• алюминиевые стержни
• перегородки с высверленными отверстиями

 

Перегородки из полиамида позволяют укладывать кабель отдельно друг от друга.

 

Тройная соединительная клипса обеспечивает высокую работоспособность там, где необходимы улучшенные рабочие характеристики.