WEBINAR "Надежные и гигиенические соединения для пищевой промышленности"

Что такое вебинар?

Вебинар - онлайн семинар, участником которого может стать каждый, не зависимо от местонахождения. Все, что для этого нужно: средство коммуникации (телефон, планшет, компьютер), подключение к сети Интернет и час вашего времени и внимания.

 

После предварительной регистрации, участник получает ссылку для входа в систему. В указанное время проведения вебинара для подключения к онлайн трансляции достаточно:

1. Пройти по ссылке, которая была отправлена после предварительной регистрации

2. Указать логин и пароль, созданный при регистрации

 

Поскольку вебинар всегда проводится онлайн, участники могут задавать вопросы в специальном окне чата и получить ответ докладчика непосредственно во время презентации.

Вебинар "Надежные и гигиенические соединения для пищевой промышленности"

Постоянный рост численности населения, уровня жизни в развивающихся странах и цен на продовольственные товары свидетельствует о том, что пищевая промышленность имеет большой потенциал не только на локальных рынках, но и глобально. Ежегодно растет не только количество заводов и фабрик пищевой индустрии, но и уровень производства в целом, автоматизации объектов отрасли.

 

Одним из фокусных вопросам пищевой промышленности является гигиена. Стандарты чистоты высоки и обязательными. Производственные мощности должны быть спроектированы и построены в соответствии со стандартами гигиены. Это означает, что все компоненты, включая кабель и кабельные аксессуары, также должны выполнять все требования отрасли.

 

Более того, кабельные решения должны быть надежными настолько при выполнении основных функциональных задач, передачи электроэнергии и сигналов, чтобы минимизировать простои линий. Стоит также учесть, что оборудование подвергается частой очистке, что подразумевает взаимодействие с химическими веществами, высокими температурами и паром под давлением.

 

Откровенно говоря, не самая благоприятная среда для эксплуатации кабеля. Мы рекомендуем нашим клиентам позаботиться обо всех нюансах кабельной прокладки еще на этапе выбора комплектующих.

 

Мы можем помочь и вам! Зарегистрировавшись на вебинар, вы получите экспертизу Lapp в следующих направлениях:

  • Стандарты и нормы пищевой индустрии;
  • Каким образом они влияют на поставщиков оборудования;
  • Особенности среды эксплуатации в пищевой индустрии;
  • Продукты с номенклатуры Lapp являются оптимальными для пищевой промышленности;

Регестрируйтесь сейчас! Это ничего не стоит.

Start page image 1009x505

Программа вебинара

Оставьте ваши контакты для загрузки программы вебинара