Автоматизация

Международный успех, который пришел в Германию благодаря ее экспортой политике, был бы невозможен без постоянного совершенствования автоматизации. Кабельные технологии тут имеют далеко не последнюю роль. 

 

Современные тенденции - промышленный Ethernet

На сегодняшний день все большее внимание приковано к промышленному Ethernet, который является основой как офисных сетей, так и высокоскоростных систем передачи данных в промышленных масштабах на уровне контроллер / исполнительный механизм. Современные технологии открывают ряд возможностей для пользователей:

  • простое расширение сети,
  • быстрый ввод в эксплуатацию, благодаря простой технологии связи,
  • широкую пропускная способность до 10 Гбит / с,
  • Универсальность: офисное и промышленное использование.

Все с одних рук!

Мы можем предложить нашим клиентам системные решения - от кабелей передачи данных для BUS-систем и сетевых кабелей, в соответствующих им электрических аксессуарам для фиксации, соединения и прокладки кабеля. Таким образом, вы не только получаете решение максимальной функциональности, но и привлекательное с точки зрения ценового предложения и сроков реализации. 

ÖLFLEX® Кабель подключения и управления

Универсального предназначения

Кабель для экстримальных условий експлуатации

SERVO применение

Кабель для силовых цепей

Монтажные провода

 

UNITRONIC® Кабель передачи данных

Гибкий низкочастотный кабель передачи данных 

Сверхгибкий кабель передачи данных 

Кабель для систем PROFIBUS

Кабель для интерфейса датчик/исполнительный механизи

 

ETHERLINE® Кабель для промышленных сетей Ethernet

Компоненты для промышленных сетей (PROFINET)

 

SKINTOP® Кабельные вводы

Полиамидные кабельные вводы с метрической резъбой

Никелированные кабельные вводы с метрической резъбой

 

SILVYN® Системы кабельной прокладки

Полимерные защитные рукава 

Инжиниринг в промышленности

PROFINET® линейка

No form to show