Продукция

Мы постоянно развиваем существующую и создаем новую продукцию, в том числе и для ветроэнергетики. Один из последних примеров - ÖLFLEX® TORSION FRNC для особо гибкого применения.

ÖLFLEX® TORSION FRNC - уникальный универсальный продукт: устойчив к низкой температуре, торсионным нагрузкам, маслостойкий. Сертифицирован для рынка Северной Америки. Данный кабель подходит для особо гибкого применения, в так называемой "петлевой установке" ветрогенератора на переходном участке, от кручения гондолы к стационарному участку башни, соединяя генераторы и управляя устройствами или приводя в движение  детали машины, в которых может возникать скручивающее усилие.


Кабель с особыми свойствами

 

Важнейшие свойства нового ÖLFLEX® TORSION FRNC:
• Стойкость к торсионным нагрузкам +/- 150 градусов/метр.
• Температурный диапозон от  -40°C до +90°C.
• Безгалогеновый и негорючий. (соответствующий стандарту IEC 60332-3-24).
• Сертифицирован по стандартам UL/CSA.
• Соответствует жестким требованиям OIL RES II (маслостойкость).
• Эксплуатируется при номинальном напряжении U0/U 0.6/1 кВ.

 

При разработке ÖLFLEX® TORSION FRNC, особое внимание было уделено легкости монтажа. Благодаря специальному составу изоляции, снятие оболочки или зачистка концов проводов осуществляется быстро и просто. Благодаря особой гибкости кабель может быть установлен в ограниченном пространстве с маленьким радиусом изгиба.

Системный поставщик

Для гондолы и башни:

  • Контрольный безгалогеновый кабель и кабель передачи данных. 
  • Безгалогеновые кабельные вводы. 
  • Соответствие стандартам UL/CSA. 
  • Продукция внесена в список UL/CSA, MTW.
  • WTTC (Кабель для лотков ветряной турбины на 1000 В для открытой прокладки), утвержденные  AWM. 
  • Гибкие прямоугольные и цилиндрические соединительные системы, включая модульные конструкции.
  • Маркировочные системы для всех температур и видов применения с интеграцией CAD. 
  • Надежные и испытанные кабельные системы для соединителей между контактным кольцом и управлением шагом воздушного винта во втулке. 
  • Круглая и плоская оплетка для защиты от молний.

Для петли:

  • Стойкий к торсионным нагрузкам контрольный кабель и кабель передачи данных. (+/- 150°/метр), экранированный и стандартный.
  • Стойкий к торсионным нагрузкам кабель передачи данных ETHERNET (+/- 180°/метр)
  • Волоконно-оптические кабели, стойкие к торсионным нагрузкам по стандарту UL и внесенные в список MIL (+/- 110°/метр) 
  • Силовые кабели стойкие к торсионным нагрузкам (+/- 150°/метр)

Обзор ассортимента для ветроэнергетики

Брошура Продукция Lapp для Wind energy

Пожалуйста, оставьте ваш e-mail для загрузки