Промышленная выставка-ярмарка в Ганновере

LAPP на Hannover Messe | 01-05 Апреля 2019

Ганноверская промышленная выставка | Hannover Messe

Промышленная выставка-ярмарка Hannover Messe 2019 закончилась, и мы подготовили для вас небольшой обзор важных событий, интересных моментов, новинок продукции и VIP-гостей.

Для LAPP выставка началась с очень важных гостей: наш стенд посетили Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен (Швеция – страна-партнёр Hannover Messe в этом году). Они были впечатлены последними разработками компании. Канцлер пришла в восторг от Smart Cable Drum («умный барабан»). Прототип барабана был представлен  как пример того, как  можно автоматизировать и оптимизировать производственные процессы с помощью дигитализации (или цифровизации). Ангела Меркель не упустила возможность испытать прототип в деле.

«С помощью датчика и электроники с радиопередачей определяется текущая длина кабеля и передается в облачное хранилище. Эти данные могут использоваться для решения целого спектра задач. Например, это может значительно упростить хранение и инвентаризацию кабеля на складе. Когда длина кабеля достигнет предварительно установленного минимума, система автоматически создаст повторный заказ. Другое возможное применение, это защита от кражи. Кабельный барабан может быть оснащен GPS-модулем: если датчик зарегистрирует движение в нерабочие часы, то система запустит сигнализацию», говорит Андреас Лапп, CEO компании LAPP Holding AG

Технология также делает возможными новые бизнес-модели: LAPP может давать клиентам кабельные барабаны в пользование при  определенном объеме заказов, а отслеживание объема  и своевременная поставка кабеля будет обеспечиваться с  помощью Smart Cable Drum.

«Таким образом, мы предлагаем нашим клиентам добавленную стоимость благодаря цифровизации», подчеркивает Андреас Лапп.

На следующий день гостем LAPP на выставке стал Карл Филипп, принц Швеции. Принц посетил futureLab (лабораторию будущего) и познакомился с инновациями LAPP в сфере цифровых технологий.

Завершился второй день выставки традиционным фуршетом, на котором гости выставки и команда LAPP смогли насладится отличной музыкой и шведскими деликатесами.

Инновации LAPP на Hannover Messe

Конечно же, наш обзор выставки был бы не полным без рассказа непосредственно о самой экспозиции.

futureLab или лаборатория Будущего

Впервые за всю историю участия LAPP в выставках, мы дали всем желающим возможность взглянуть на прототипы и инновационные продукты, над которыми трудятся разработчики компании. 

  • Станция №1: Smart Cable Drum (умный кабельный барабан). Сколько метров кабеля осталось на барабане? Датчик определяет длину кабеля на барабане и отправит эту информацию в ERP систему. 
  • Станция №2: Кабели для постоянного тока. Будущее энергоснабжения за постоянным током. Множество устройств - от светодиодных осветительных приборов до электромобилей -  используют постоянный ток. Кроме того, появляется все больше систем, которые генерируют постоянный ток. Например, фотоэлектрические электростанции. LAPP - первая компания в отрасли, которая  предлагает кабели для постоянного тока для промышленного применения.
  • Станция №3 Однопарные Ethernet кабели.  До сих главным требованиям для кабелей передачи данных на заводах было: чем быстрее, тем лучше. Однако для подключения отдельных датчиков кабели Cat.6 или даже Cat.7 слишком громоздки. Однопарные кабели Ethernet - лучшая альтернатива. Вместо четырех пар, всего одна, что экономит до 75% времени при подключении.

Проектный бизнес LAPP

Высокая сложность - отличительная черта современных проектов. В большинстве случаев требуются специализированные комплексные решения, разработанные с учетом индивидуальных требований клиента. Именно поэтому в LAPP существует отдельная команда, которая отвечает за проектный бизнес. 

 

Электронные сервисы

LAPP предлагает все больше и больше электронных сервисов и приложений, которые призваны упростить ежедневную работу клиентов. На этой выставке компания продемонстрировала клиентам новый портал  MyLAPP (единый центр управления всеми приложениями и ресурсами LAPP), сканер штрих-кода SCAN2LAPP (просто сканируйте штрих-код на упаковке продукта, который необходимо заказать, и он появится в вашей корзине в интернет-магазине LAPP) и решение для склада eKanban.

 

Умное производство

Умные продукты для умного производства. Кабельные решения от LAPP обеспечат быструю и безопасную передачу данных между системами разных уровней, а широкий ассортимент продукции поможет вам в этом: от PROFINET-совместимых коммутаторов ETHERLINE® ACCESS и межсетевых экранов NAT  до разъемов и аксессуаров, таких как кабельные вводы, защитные рукава и маркировка.

В завершении этого обзора мы хотим поблагодарить команду LAPP, без усердной работы которой, успех компании LAPP на Hannover Messe 2019 был невозможен. 90 сотрудников холдинга и 6 стажеров приняли участие в выставке и сделали её действительно незабываемым событием для гостей стенда LAPP. 

 

Новинки продукции на Hannover Messe 2019