Акция на гибкий кабель для универсального применения

LAPP KABEL® X05VV-F – кабели универсального применения, соответствует гармонизированным европейским стандартам CENELEC HAR, а также стандартам немецкого электротехнического сообщества VDE. Отличительной особенностью данной продуктовой линии является 5 класс гибкости. Благодаря специальному типу скрутки и конструкции жилы, состоящей из тонких медных проволок, а также оптимальному наружному диаметру, процесс прокладки и монтажа становится гораздо проще.
Кроме того, кабель отвечает повышенным электротехническим требованиям, выдерживая испытательное напряжение в 4 кВ и имея широкий температурный диапазон применения: от -40 до +80 °С.

LAPP KABEL® X05VV-F нг(А)-LS обладает всеми техническими свойствами стандартной модификации, и в дополнении отличается высоким уровнем пожаробезопасности (П1б.8.2.3.4). Тщательный подбор пластиката обеспечивает баланс между низким уровнем дымообразования и хорошими физико-механическими свойствами, обеспечивающими долговечность работы кабеля.
В совокупности с высокими свойствами гибкости, кабель LAPP KABEL® X05VV-F нг (А)-LS не имеет аналогов европейского производства.

Данные кабели изготовленные на российском производстве по немецким стандартам качества.

preimushchestva sfery primenenija