Акция на немецкие провода от LAPP

Вашему вниманию специальное предложение на провода LAPP - немецкие провода для универсального применения

banner provoda

Условия акции:

При заказе провода LAPP от 10 коробок по 100 м действуют специальные цены, указанные в таблице ниже.

* специальные цены действительны до 30.09.2018.

Наменование Цвет Стандартная цена

в тенге с НДС за 1 м

Акционная цена

в тенге с НДС за 1 м

H05V-K 1X1 BK черный 78,00 50,00
H05V-K 1X1 BN коричневый 78,00 50,00
H05V-K 1X1 BU синий 78,00 50,00
H05V-K 1X1 GNYE желто-зеленый 78,00 50,00
H05V-K 1X1 RD красный 78,00 50,00
H05V-K 1X1 WH белый 78,00 50,00
H07V-K 1X1,5 BK черный 97,00 60,00
H07V-K 1X1,5 BN коричневый 97,00 60,00
H07V-K 1X1,5 BU синий 97,00 60,00
H07V-K 1X1,5 GNYE желто-зеленый 97,00 60,00
H07V-K 1X1,5 RD красный 97,00 60,00
H07V-K 1X1,5 WH белый 97,00 60,00
H07V-K 1X2,5 BN коричневый 154,00 100,00
H07V-K 1X2,5 GNYE желто-зеленый 154,00 100,00
H07V-K 1X2,5 RD красный 154,00 100,00
H07V-K 1X2,5 WH белый 154,00 100,00
H07V-K 1X4 BK черный 242,00 150,00
H07V-K 1X4 BN коричневый 242,00 150,00
H07V-K 1X4 BU синий 242,00 150,00
H07V-K 1X4 GNYE желто-зеленый 242,00 150,00
H07V-K 1X4 RD красный 242,00 150,00
H07V-K 1X6 BK черный 354,00 225,00
H07V-K 1X6 BN коричневый 354,00 225,00
H07V-K 1X6 BU синий 354,00 225,00
H07V-K 1X6 GNYE желто-зеленый 354,00 225,00
H07V-K 1X6 RD красный 354,00 225,00