Специальное предложение на кабели в резиновой оболочке H07RN-F и H05RN-F

С 13 января по 31 марта 2020 года действуют специальные цены на некоторые типоразмеры кабелей в резиновой оболочке H07RN-F и H05RN-F: до 25% ниже розничной цены в зависимости от типоразмера. 

Обращаем ваше внимание, что цены указаны без учета резки и доставки. Актуальные цены и наличие уточняйте у специалистов нашего отдела продаж.

H07RN-F силовой кабель и кабель управления, резиновая наружная оболочка и изоляция жил, медная жила по стандарту HAR. 450/750 В, от -25 до +60 °C, для применения в промышленности и сельском хозяйстве.

Подробная информация о продукте в нашем каталоге: H07RN-F, силовой кабель в резиновой оболочке

Артикул Название Типоразмер Цена за метр в ТНГ на 14.01.2020
1600103 H07RN-F 3 G 1.5  508,16
1600118 H07RN-F 3 G 2.5  750,11
16001233 H07RN-F 4 G 1.5  632,93
16001053 H07RN-F 4 G 2.5  938,36
16001043 H07RN-F 5 G 1,5 794,1
16001293 H07RN-F 5 G 2.5 1 149,30
16001303 H07RN-F 5 G 4 1 659,93
16001313 H07RN-F 5 G 6 2 274,51

 

H05RN-F силовой кабель и кабель управления, резиновая наружная оболочка и изоляция жил, 300/500 В, класс 5 / гибкий от -25 до +60 °C, для небольших механических нагрузок

Подробная информация о продукте в нашем каталоге: H05RN-F, кабель в резиновой оболочке

Артикул Название Типоразмер Цена за метр в ТНГ на 14.01.2020
1600250 H05RN-F 2 x 0.75 239,21
1600252 H05RN-F 3 G 0.75 304,86
16002583 H05RN-F 4 G 0.75 419,97
1600251 H05RN-F 2 x 1.0 294,27
1600253 H05RN-F 3 G 1.0 353,57

 

Скидка суммируется с действующей скидкой постоянных клиентов.

Пожалуйста, обращайтесь в наш отдел продаж за подробной информацией о предложении и актуальным ценам и наличию.