ОБЗОР НОВЫХ ПРОДУКТОВ

Инновационные продукты для Вашего долговременного успеха

Familienbild
ETHERLINE® ACCESS

ETHERLINE® ACCESS

ETHERLINE® ACCESS

Надежные промышленные Ethernet коммутаторы максимального качества для надежной передачи данных.



ETHERLINE® PN CAT.7

Промышленный Ethernet-кабель для передачи данных скоростью до 10 гигабит / с с высокой надежностью передачи.

ÖLFLEX® CHAIN PN

ÖLFLEX® CHAIN PN

ÖLFLEX® CHAIN PN

Сверхгибкий PROFINET кабель для силовых кабельных цепей.



ÖLFLEX® CHAIN 819 CP

Сверхгибкий кабель управления для силовых кабельных цепей, маслостойкий, доступный в экранированной и неэкранированной версиях.

ETHERLINE® PN CAT.6A FC

ETHERLINE® PN CAT.6A FC

ETHERLINE® PN CAT.6A FAST CONNECT

Быстрый монтаж на месте благодаря инновационному дизайну кабеля "Fast Connect" со скоростью передачи данных до 10 гигабит/с.



UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A

Низкочастотный data кабель для силовых сетей с улучшенной скоростью передачи данных и сертификацией для Северной Америки.

Последнее, но не менее важное ...

... Есть еще несколько новых дополнений к линейке EPIC®: серия EPIC® ULTRA обеспечивает высокую устойчивость и защиту от ЭМС для надежного соединения. Если вам нужно быстро и безопасно передавать ток высокого напряжения, на помощь Вам придет одноконтактный EPIC® POWERLOCK коннектор (поможет вам достичь 660 А) и модульная система EPIC® MH, которая была обновлена новыми модулями.

 

 

Это и многое другое вас ждет на нашем стенде на Hannover Messe (зал 11, стенд C03). Приходите и присоединяйтесь к дискуссии.

С нетерпением ждем Вас!