HITRONIC® – высокоскоростные оптоволоконные кабели

Оптоволоконные кабели передачи данных и компоненты HITRONIC® обеспечивают сверхбыструю и надежную передачу данных. Подходят для применения в различных отраслях промышленности, могут применяться как внутри помещений, так и на улице.

Волоконно-оптические кабели HITRONIC®

Оптоволоконные кабели LAPP подходят для сверхбыстрой и безопасной передачи больших объемов информации как при работе в офисах, так и в промышленной сфере. Они гарантируют сверхбыструю передачу данных, полностью защищенную от электромагнитных воздействий.


Все кабели HITRONIC® сертифицированы и соответствуют европейским и международным стандартам, а также директиве RoHS и регламенту REACH.
LAPP Казахстан предоставляет клиентам сертификаты соответствия Техническим Регламентам Таможенного Союза (ТР ТС) по запросу на электронную почту.

Каталог

Онлайн версия каталога LAPP: HITRONIC® оптические системы передачи данных. Ниже вы можете скачать флаер в формате PDF.

  Название Краткое описание
Оптоволоконные кабели и компоненты HITRONIC®Оптические системы передачи данных HITRONIC®
(PDF 792 KB)
Флаер Оптические системы передачи данных HITRONIC® поможет вам сориентироваться в продукции LAPP для оптических систем. Кликните на название кабеля, чтобы перейти на страницу кабеля в нашем онлайн-каталоге.

Попробуйте наш онлайн-сервис по подбору конфекционированного кабеля.

Преимущества:

  • Широкая продуктовая линейка
  • Решения для применения в различных условиях эксплуатации;
  • Надежны, эффективны и просты в установке;
  • Большой выбор аксессуаров;
  • Особо гибкие, подходят для использования в буксируемой кабельной цепи.

 
Сферы применения:

  • Офисные коммуникации и сети;
  • Промышленность и автоматизация;
  • Промышленные BUS-системы

... и многое другое.


Если Вас интересуют цены, сроки поставки, технические характеристики продукции, вы можете обратиться к сотрудникам отдела продаж в центральном офисе или к региональному представителю.


+7 7172 78 73 65

Напишите нам!