Канцлер Германии Ангела Меркель посетила стенд компании Lapp Group на Hannover Messe 2014

Андреас и Зигберт Лапп представили систему для зарядных станций электромобилей и гибридных автомобилей канцлеру Германии Ангеле Меркель и премьер-министру Голландии Марку Рютте

Андреас и Зигберт Лапп представили систему для зарядных станций электромобилей и гибридных автомобилей канцлеру Германии Ангеле Меркель и премьер-министру Голландии Марку Рютте

LappGroupпредставляет решения для электротранспорта на HannoverMesse 2014

 

Выставка Hannover Messe этого года для компании Lapp Group оказалась большим успехом. Среди множества посетителей стенда были в том числе и высокопоставленные гости – федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Голландии Марк Рютте, которых заинтересовали новинки семейного бизнеса. Глава правления Lapp Holding AG Андреас Лапп и его брат, Зигберт Лапп (член правления Lapp Holding AG, отвечающий за развитие технологиий и инноваций), имели возможность познакомить немецкого канцлера с LAPP DOUBLE-HELIX, уникальной в своём роде системой для зарядных станций электромобилей и гибридных автомобилей, разработанной и запатентованной Lapp Group. Её уникальность заключается в спиральном дизайне зарядного кабеля, что позволяет сделать систему особенно компактной для хранения. LAPP DOUBLE-HELIX весит почти на 50% меньше, чем обычные зарядные системы со спиральными кабелями, занимает в два раза меньше пространства, стоимость LAPP DOUBLE-HELIX на 25% ниже.

 

"Конструкция и, что еще более важно, вес являются ключевыми показателями, когда речь идет о проектировании электрических машин", объясняет Зигберт Лапп. "Они по-прежнему имеют довольно короткий пробег на электродвигателе, но с каждым уменьшенным килограммом веса они могут пройти гораздо больше". Кабель LAPP HELIX с собственным разъемом зарядного устройства "Type 2" компании Lapp Group отвечает данным требованиям. Разъем "Type 2" был признан ЕС эталонным для применения в данном типе зарядных устройств.

 

Канцлер полностью одобрила инициативы Lapp Group: "Замечательно! Такая изобретательность среди немецких компаний среднего бизнеса никогда не перестает удивлять. Они вносят значительный вклад на мировом рынке. Это прочный фундамент, который хорошо служит немецкой экономике".

 

Семья Lapp увлечена электротранспортом: служебный автомобиль Андреаса Лаппа – электроприводной автомобиль марки Smart, а Зигберт Лапп является одним из первых владельцев нового BMW i3.