Пожаробезопасные кабели LAPP

Кабели LAPP KABEL® X05VV-F нг(А)-LS и ÖLFLEX® FLAT RU нг(А) LS обладают высоким уровнем пожаробезопасности: не распространяют горение при групповой прокладке категории А, обладают низким дымо- и газовыделением при горении и тлении.

LAPP KABEL® X05VV-F нг(А)-LS

LAPP KABEL® X05VV-F нг(А)-LS

Характеристики:

  • гибкий силовой и контрольный кабель универсального применения;
  • произведен в соответствии с CENELEC HAR, VDE и ГОСТ;
  • не содержит свинца, соответствует REACH, RoHS, ТР ЕАЭС 037/2016;
  • высокая пожаробезопасность (соответствуют классу пожарной безопасности П1б.8.2.2.2 по ГОСТ 31565)

Применение:

  • электрические установки
  • осветительные сети
  • монтаж промышленного оборудования
  • подключения бытовых электроприборов и инструментов
  • промышленный и бытовой монтаж электропитания

Скачать тех.паспорт LAPP KABEL® X05VV-F нг(А)-LS ↓

 

Позиции в наличии на складе в г. Алматы:

Артикул Наименование Краткое описание
3120000023 LAPP KABEL X05VV-F нг(А) - LS 2X1.5 универсальный кабель, высокая пожаробезопасность
3120000028 LAPP KABEL X05VV-F нг(А) - LS 3G1.5 универсальный кабель, высокая пожаробезопасность
3120000029 LAPP KABEL X05VV-F нг(А) - LS 3G2.5 универсальный кабель, высокая пожаробезопасность
3120000030 LAPP KABEL X05VV-F нг(А) - LS 3G4 универсальный кабель, высокая пожаробезопасность

 

ÖLFLEX® FLAT RU нг(А) LS

Гибкий кабель ÖLFLEX® FLAT RU нг(А) LS

Характеристики:

  • гибкий силовой и контрольный кабель универсального применения;
  • произведен в соответствии с CENELEC HAR, VDE и ГОСТ;
  • не содержит свинца, соответствует REACH, RoHS, ТР ЕАЭС 037/2016;
  • высокая пожаробезопасность (соответствуют классу пожарной безопасности П1б.8.2.2.2 по ГОСТ 31565)
  • удобный и быстрый монтаж благодаря плоской конструкции и высокому классу гибкости кабеля.

Применение:

  • электропроводка в жилых и общественных зданиях;
  • бытовой и промышленный монтаж электропитания.

Скачать тех.паспорт ÖLFLEX® FLAT RU нг(А) LS↓

Позиции в наличии на складе в г. Алматы:

Артикул Наименование Краткое описание
3120000166 ÖLFLEX® FLAT RU нг(А)-LS 2X1,5 (50м) плоский кабель для электропроводки
3120000167 ÖLFLEX® FLAT RU нг(А)-LS 2X1,5 (100м) плоский кабель для электропроводки
3120000184 ÖLFLEX® FLAT RU нг(А)-LS 3G1,5 (50м) плоский кабель для электропроводки
3120000185 ÖLFLEX® FLAT RU нг(А)-LS 3G1,5 (100м) плоский кабель для электропроводки
3120000190 ÖLFLEX® FLAT RU нг(А)-LS 3G2,5 (50м) плоский кабель для электропроводки
3120000191 ÖLFLEX® FLAT RU нг(А)-LS 3G2,5 (100м) плоский кабель для электропроводки
3120000217 ÖLFLEX® FLAT RU нг(А)-LS 3G4 (50м) плоский кабель для электропроводки