You're logged in as : Max Mustermann
Решения
Кабельные решения для машиностроения были основой успешного развития нашей компании с момента ее основания. Сейчас у нас есть что предложить на любые условия применения в данной отрасли
Энергосети, охватывающие континенты должны быть надежными. Для этого вам необходим широкий ассортимент кабельно-проводниковой продукции. Где бы вы ни находились и какие кабели бы вам не требовались, все это - Lapp.
Мы предлагаем продукцию для оперных театров, конференц-центров, концертных залов, кино- и теле-студий…Будь-то мобильное использование или применение в фиксированных установках.
Мировой дефицит природного топлива и желание потребителей использовать экологически чистую энергию привели к быстрому развитию фотоэлектрической энергетики.
Lapp Kabel предлагает профессиональные решения для инженеров-проектировщиков во всех отраслях-от офисных помещений до объектов промышленности.
Уже более чем два последних десятилетия, использование энергии ветра в Германии и многих других странах, как в Европе, так и за ее пределами значительно возросло.
Что общего между пирамидой Хеопса в Гизе, спасательным судном и роботом на автозаводе? Индивидуальные кабельные решения от Lapp!
Электромобили, которые питаются от возобновляемых источников энергии – это та цель, к которой движется сегодня Европа, без них невозможно будет представить будущее.
Кабели для погружных нефтяных электронасосов, термоэлектродные провода, инструментальный трехслойный кабель для нефтехимических производств и многое другое для работы в экстремальных условиях
Буксируемые кабельные цепи для подвижной прокладки кабеля