Новости и события

Электрификация общественного транспорта: будущее уже наступило – готовы ли вы?
Электрификация преобразует общественный транспорт, и это уже не цель будущего, а реальность сегодняшнего дня. Пока электробусы прокладывают путь, а современные трамваи становятся эталоном энергоэффективности, вся машиностроительная отрасль сталкивается как с вызовами, так и с возможностями.
Электробусы: формируя 2035 год и далее
К 2035 году, по прогнозам, электробусы будут составлять 50% от всех новых продаж автобусов в ЕС, чему способствуют строгие экологические нормы и цели городов по устойчивому развитию. Наряду с автобусами, современные трамваи задают тон, используя системы рекуперации энергии и снижая углеродный след, как это уже реализовано в Тампере и Хельсинки.
Этот переход требует инновационных, масштабируемых и надежных решений в области кабельных систем и жгутов для поддержки нового поколения электротранспорта.
Инфраструктура: основа электрификации
Эффективные сети зарядки и современные аккумуляторные технологии имеют ключевое значение для успеха электрического общественного транспорта. Без них транспорт останется на месте. LAPP вносит свой вклад в эту эволюцию, предлагая передовые компоненты, такие как модульные шинопроводные системы, что помогает инфраструктуре соответствовать растущему спросу.
Кабели: основа электрификации
Несмотря на популярность беспроводных технологий, электричество по-прежнему передается через кабели. Кабельные системы и жгуты должны выдерживать экстремальные условия, что требует от производителей внедрения экологичных решений, таких как материалы на основе биополимеров. Например, биополимер от LAPP на основе кукурузы предлагает надежную и экологически чистую альтернативу традиционным материалам.
Партнерство ради устойчивого будущего
Электрификация общественного транспорта требует совместного планирования и технической экспертизы. В LAPP мы поддерживаем производителей, предлагая инновационные решения, адаптированные к вызовам перехода. Вместе мы можем построить устойчивое будущее.