Качество и окружающая среда
Качество продукции и предлагаемых услуг всегда было ключевым моментом для достижения успеха. Используя нашу продукцию, потребитель получает не только высококачественный продукт, но также поддержку и сервис. Только так можно рассчитывать на долгосрочные отношения с клиентом. Используя нашу продукцию для своих потребностей, Вы зависите от нашего качества. Мы гарантируем Вам его!
Сертификация гарантирует соответствие стандартам
Сертификация помогает убедиться в том, что продукция создана по всем стандартам. Мы прошли сертификацию в различных отраслях промышленности для соответствия Вашим ожиданиям.
Управление качеством и DIN EN ISO 9001
Наш контроль качества создан для оптимизации и развития планируемых рабочих процессов. Для достижения этого мы постоянно контролируем нашу продукцию, сервис и производственные процессы. Структура коммуникаций между компанией и клиентом, стратегия решения возникающих вопросов, мотивация сотрудников - все это часть усилий, направленных на повышение уровня качества наших товаров и услуг.
Сертификация KTA 1401
Стандарт KTA 1401 регулирует деятельность компании касательно обеспечения безопасности продукции в ядерной области.
Сертификация ATEX
ATEX - это директивы ЕС описывающие требования к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде.
Существуют две директивы ATEX (одна для изготовителей, а другая для пользователей оборудования):
- ATEX 95 оборудование директива 94/9/EC, Оборудование и защитные системы для использования во взрывоопасных средах;
- ATEX 137 рабочее место директива 99/92/EC, Минимальные требования к защите от взрыва.
Цель этих директив защитить тех, кто работает в районах подверженных опасности взрыва.
Директивы состоят из нескольких ключевых требований основанных на системе управления качеством ISO 9001 с учетом конкретных требований по безопасности, которые должен соблюдать завод-изготовитель. Вместе с директивами это обеспечивает комплексную процедуру проверки соответствия. С июня 2003 года в странах ЕС может использоваться только та техника, компоненты и защитные системы которой соответствуют директиве ATEX 94/9/EC. В Германии это законодательством и закон называется "Постановление о контроле взрывоопасности (Explosionsschutzverordnung)".
Вся наша продукция прошла сертификацию ATEX.
Отбор материалов для сырья как часть мер безопасности
Для регуляции своей системы качества мы руководствуемся не только обязательными международными стандартами и сертификатами. Мы развиваем свою систему стандартизации качества - для того, чтобы Вы были уверенны в нас как в своем партнере.
Lapp является одним из ведущих мировых изготовителей и поставщиков готовых кабельных решений. Потому особое внимание мы уделяем поддержанию удовлетворенности клиентов. Чтобы обеспечить это мы делаем строгую проверку всего входящего сырья для производства. Это осуществляется с помощью как современной техники так и ручных проверочных процедур. Товары, которые не соответствуют нашим стандартам, не используются до окончания проверки и отбраковываются.
Сертификаты испытаний проведенных по Вашему заказу
Если у Вас есть особые пожелания по требованиям безопасности и проверке продукции то за небольшую плату мы проверим Ваш заказ еще раз, а после предоставим свидетельство об испытании.

Поиск и подбор продукции
- Подбор кабеля
- Подбор патчкорда
- Подбор кабельного ввода
- Подбор защитного рукава
- Подбор маркировки
- Конфигуратор серво кабеля
Проектирование
Сервис
- Акции и скидки
- Договор-поставки (публичная оферта)
- Логистика и доставка
- Выставки и вебинары
- Каталоги и брошюры
- Сертификат соответствия ISO 9001:2015

Контакты
- Центральный офис в Казахстане
- Региональные представители
- Запрос коммерческого предложения
- Запрос печатного каталога
- Реквизиты