Окружающая среда
В LAPP мы сосредоточены на устойчивом, экологически ответственном управлении и рациональном использовании природных ресурсов. Чтобы сократить собственные выбросы CO₂, мы придаем большое значение ресурсосберегающей эксплуатации наших зданий и предприятий. Сердце LAPP — это производство, разработка и администрирование. Мы постоянно работаем над планированием, строительством и эксплуатацией зданий с учетом принципов устойчивого развития. В это также входит выявление крупнейших источников энергопотребления и последующая оптимизация потребления.
С 2019 года LAPP закупает на территории Германии 100 процентов «зеленой» электроэнергии, дополнительно используя собственные фотоэлектрические и геотермальные системы. На многих международных площадках LAPP электроэнергия также производится из возобновляемых источников с помощью наших собственных фотоэлектрических систем. Почти все производственные объекты LAPP и большая часть дистрибьюторов имеют сертификат ISO 14001. Двадцать наших компаний в регионе EMEA работают совместно над управлением энергопотреблением в рамках матричной сертификации ISO 50001. Последовательное управление качеством в соответствии с ISO 9001 гарантирует высокие стандарты качества LAPP, в первую очередь ориентированные на продукцию с высокой надежностью и прочностью.
Наша экологическая цель — сократить выбросы CO₂ (Scope 1&2, базовый год: 2022) на уровне компании на 50 процентов к 2027 году.
В стремлении к климатически дружественному будущему мы также фокусируемся на нашей цепочке создания стоимости. В духе циркулярной экономики LAPP работает с партнерами над дальнейшей разработкой продуктов и процессов с целью избежать отходов и повторно использовать ресурсы.
Короткие транспортные маршруты, эффективные процессы доставки
Наши глобальные логистические центры постоянно координируют, в каких заводах по всему миру производятся продукты и в каких логистических центрах они хранятся, с учетом их пригодности для глобального или локального портфеля с региональными особенностями. Это обеспечивает более короткие транспортные маршруты и эффективные процессы доставки благодаря продвинутым цифровым логистическим решениям.
Кроме того, мы постоянно ищем способы оптимизации упаковки, которая важна для защиты и безопасной транспортировки продукции, а также для экономии материалов, например, за счет высокого содержания переработанных материалов. Благодаря внутренним инициативам LAPP сократил использование пластиковой упаковки и увеличил долю переработанных сырьевых материалов.
Сокращение упаковки, снижение опасных отходов
В частности, толщина пластиковой пленки, используемой LAPP для упаковки кабельной продукции, была снижена с 80 до 70 мкм.
Благодаря этикеткам без подложки (linerless labels), для которых не требуется силиконовая подложка, удается избежать образования опасных отходов. Кроме того, LAPP предлагает услугу сбора для возврата в использования многоразовых барабанов из цельной древесины. Цельнодеревянные барабаны, непригодные для повторного использования, перерабатываются с помощью специального древесного пресса. Благодаря этому циклу переработки LAPP экономит в четыре раза больше древесных отходов.
Помимо перспективных отдельных проектов, мы поставили перед собой цель разработать комплексную стратегию циркулярной экономики.