Цифровизация для современных дата-центров
Полные решения и управление проектами для дата-центров

Объем цифровых данных, создаваемых во всем мире, с каждым годом растет. Например, в 2015 году мировой парк серверов составлял около 58,8 миллиона единиц. К 2022 году эта цифра достигнет примерно 85,6 миллиона. Дата-центры играют все более важную роль в этом развитии, являясь основой для высокодоступного предоставления цифровых услуг. Это ставит вопрос о том, как можно быстро и стабильно передавать гигантские объемы данных в все более сложных дата-центрах, а также как гарантировать энергоснабжение между отдельными компонентами дата-центров. Как признанный системный поставщик, компания LAPP способна предложить комплексные, высокоэффективные решения из единого источника для растущих требований, возникающих в ходе цифровизации — от планирования до выбора продукции и своевременной доставки непосредственно на строительную площадку.

Продукция для дата-центров

Обзор продукции
Найдите подходящие решения для вашего проекта в нашем широком ассортименте продукции для высокопроизводительных и надежных дата-центров и откройте для себя широкие возможности с компанией LAPP в качестве вашего партнера.
Контакты
Наша команда по проектным продажам с удовольствием предоставит вам профессиональные консультации по планированию и реализации кабельных решений для вашего дата-центра. Свяжитесь с нами, чтобы обеспечить лучшие соединения в будущем.
На безопасной стороне: нормы и стандарты
Стандарты предоставляют рекомендации для производителей, монтажников и инспекторов, чтобы обеспечить безопасную, эффективную и надежную передачу данных и электроэнергии, например, гарантируя, что кабели и электрические линии соответствуют требованиям качества и безопасности. Соединительные решения от LAPP соответствуют этим стандартам. Ниже приведён обзор ключевых стандартов.