FLEXIMARK® системы маркировки кабеля

Маркировка кабеля и компонентов незаменима при монтаже и подключении оборудования (телефония, компьютерные сети, электрощиты). Правильная маркировка кабелей и проводов гарантирует безопасность эксплуатации и обслуживания.

FLEXIMARK® системы маркировки для кабелей

Системы маркировки FLEXIMARK® предназначены для быстрой маркировки кабеля, провода, шлангов и компонентов.  Компания LAPP предлагает полный ассортимент маркировки для любой сферы применения: от стандартных бирок и маркеров для нанесения надписей до программного обеспечения для самостоятельной печати уникальной маркировки на лазерных принтерах. 

Долговечная и износостойкая маркировка FLEXIMARK® позволяет быстро идентифицировать кабели и компоненты, что значительно упрощает эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования.

Кабельная маркировка повышает безопасность, сокращает количество неполадок, связанных с неправильным подключением, облегчает ремонт, а также снижает стоимость обслуживания.

Маркировка кабелей FLEXIMARK®

Кабельная маркировка FLEXIMARK® подходит для различных условий эксплуатации.


Все продукты FLEXIMARK® сертифицированы и соответствуют европейским и международным стандартам, а также директиве RoHS и регламенту REACH.
LAPP Казахстан предоставляет клиентам сертификаты соответствия Техническим Регламентам Таможенного Союза (ТР ТС) по запросу на электронную почту.

Каталог

  Название Краткое описание
Системы маркировки кабеля и компонентов FLEXIMARK®Флаер FLEXIMARK®
(PDF 821 KB)
Обзор маркировки для кабеля и компонентов, которая поставляется под брендом FLEXIMARK®. Подробную информацию о конкретном продукте вы найдете в нашем главном каталоге (печатная версия, веб-версия).

Попробуйте наш онлайн-сервис по подбору маркировки.

Ассортимент

  • Маркеры, бирки и ярлыки для кабелей.
  • Держатели для ярлыков;манжеты для символов; маркировочные гильзы.
  • Термоусаживаемые трубки и кембрики с нанесенными буквами, знаками и цифрами.
  • Принтеры и ПО для печати ярлыков.
  • Приборы для тиснения.

Преимущества FLEXIMARK®

  • Маркировка кабеля, жил, шлангов, рукавов и компонентов.
  • Маркировка стойкая к УФ, маслам, кислотам, коррозии.
  • Маркировка стойкая к химическому, термическому и механическому воздействию.
  • Маркировка из пластика или нержавеющей стали.
  • Прозрачна маркировка; безгалогенная маркировка.
  • Простой монтаж.

Если Вас интересуют цены, сроки поставки, технические характеристики продукции, вы можете обратиться к сотрудникам отдела продаж в центральном офисе или к региональному представителю.


+7 7172 78 73 65

Напишите нам!