Термостойкий кабель ÖLFLEX® HEAT 650 SC

Провод с изоляцией из стекловолокна для использования в температурном диапазоне до + 650 ° С, например, доменных печах или стекловаренных производствах.
Сферы применения
- Устройства отопления, электрические нагревательные приборы, тепловые шкафы, печи
- Тяжелая промышленность, цеха обработки железа и стали, литейные, стекольная и керамическая промышленность, химическая промышленность
- Машины, оборудование и строительство электростанций
Преимущества
- Хорошая электропроводность при высоких температурах, низкое сопротивление никелированного проводника
Особенности
- Огнестойкий
- Не содержит галогена
- Для использования в сухих помещениях
- ÖLFLEX® HEAT 1 565 SC рекомендуется к использованию, если температура окружающей среды может достигать до +700°C (кратковременно)
Конструкция
- Никелированный проводник
- Изоляция плетением из стекловолокна