Стандарты Ethernet

PROFINET®
PROFINET® является ведущим стандартом открытого промышленного Ethernet для всех областей технологии промышленной автоматизации в Европе. Этот тип коммуникационной системы позволяет осуществлять обмен данными в режиме реального времени между контроллерами и полевыми устройствами с использованием промышленного Ethernet. PROFINET® является преемником PROFIBUS®, стандарта протокола полевой шины (fieldbus), который стандартизирован организацией пользователей PROFIBUS & PROFINET International (PI). LAPP играет активную роль в дальнейшем развитии PROFINET®.
RT (в реальном времени) вариант PROFINET® позволяет устройствам контроллера и полевым устройствам обмениваться данными в режиме реального времени. Для этого не нужно предъявлять дополнительные требования к сетевым компонентам. Время цикла для обмена данными без синхронизации часов составляет ок. 10 миллисекунд Вариант RT используется, например, в системах удаленного ввода-вывода.
Когда речь идет о специальных приложениях, которые требуют синхронизации по времени, например, для синхронизации сервоприводов, важно использовать изохронную связь между контроллером и полевым устройством, как это предусмотрено в варианте IRT (изохронного реального времени) PROFINET®. Сети IRT предъявляют дополнительные требования к оборудованию, и стандартные коммутаторы Ethernet не подходят в этом случае. Время цикла для обмена данными составляет менее 1 миллисекунды.
Медные кабели и компоненты в соответствии со стандартом PROFINET®
Медные кабели
Совместимые с PROFINET® медные кабели из серии ETHERLINE® от LAPP имеют надпись «PN» или «PNA», «PNB» или «PNC», которая сразу указывает на то, что они подходят для PROFINET® применения, и показывает тип их спецификации (A = фиксированная установка, B = гибкая установка или C = установки с непрерывным изгибом, установка с использованием кручения или другое). В зависимости от типа применения используются разные типы кабелей для PROFINET® сетей: кабели с 4-мя жилами, обеспечивающими 100 Мбит / с, или кабели с 8-ю жилами, обеспечивающими производительность на гигабитном уровне.
Коннекторы
Вы можете найти соответствующие разъемы PROFINET® для подключения ваших полевых устройств (разъемы RJ45 и M12, кодирование D или X) в линейке EPIC® DATA.
- Коннектор RJ45
- Переходник для монтажной шины с муфтой RJ45
- Муфта RJ45
- Штекеры M12D для монтажа на местах
- Штекеры M12X для монтажа на местах
Патчкорды
Эти предварительно собранные кабели для передачи данных с разъемами дополняют портфолио LAPP и доступны непосредственно в качестве готового решения для использования в PROFINET®- сетях. Использование патчкордов поможет вам избежать временных затрат на сборку и гарантирует отсутствие различий в качестве соединения, и даже позволит вам достичь более высокого класса защиты, чем это может быть достигнуто с помощью свободно конфигурируемых разъемов.
Коммутаторы
Когда дело доходит до подключения ваших кабелей, серия ETHERLINE® ACCESS может предложить различные компактные стандартные Ethernet-коммутаторы для PROFINET® (класс соответствия CC-B).
- Активные сетевые компоненты для PROFINET® сетей
Оптоволоконные кабели и компоненты в соответствии со стандартом PROFINET®
Оптоволоконные кабели PROFINET®
Вместо медных кабелей в сетях PROFINET® часто также используются оптоволоконные кабели, поскольку они устойчивы к электромагнитным помехам и позволяют передавать данные на большие расстояния. PROFINET®-совместимые оптоволоконные кабели доступны в линейке HITRONIC® в версиях POF или PCF. Вы можете выбрать один из двух вариантов конструкции оболочки в соответствии с промышленной средой и соответствующими напряжениями кабеля.
Коннекторы для оптоволоконных кабелей PROFINET®
Коннекторы HITRONIC® включают в себя соответствующие разъемы для вашего дуплексного кабеля, что позволяет использовать оптоволоконные кабели для передачи данных PROFINET®
Другие промышленные стандарты протокола Ethernet
LAPP объединяет следующие промышленные стандарты протокола Ethernet (описанные ниже) в категориях для медных кабелей, оптоволоконных кабелей и компонентов: Modbus TCP, EtherNET / IP, CC-Link IE и POWERLINK. Их можно найти после описания следующих стандартов промышленного протокола Ethernet.
Modbus TCP
Modbus TCP является аналогом Ethernet системы полевой шины Modbus, которая была разработана для обеспечения последовательной связи между устройствами и не зависит от физического уровня (полевого уровня). Чтобы упростить связь Ethernet в сфере автоматизации, транспортный протокол TCP / IP, среда передачи Ethernet (с более высокими скоростями передачи) и действующий протокол приложений Modbus были объединены, чтобы создать очень открытую систему, которая теперь стала одним из стандартов для процессов автоматизации.
Таким образом, технология Modbus TCP может рассматриваться как решение fieldbus-on-Ethernet, которое позволяет обмениваться сообщениями между одним или несколькими клиентами и одним или несколькими серверами с разными топологиями шины и сети. В рамках такого решения, оборудование может выполнять две роли одновременно: взаимодействовать параллельно и отправлять многочисленные запросы / ответы. Modbus TCP поддерживается Организацией Modbus.
Обратите внимание, что для Modbus TCP требуются медные кабели с как минимум 8 жилами (кат. 6 или выше).
EtherNET/IP
EtherNET / IP - это промышленная шинная система для использования в системах управления и автоматизации, которая все чаще используется в американском регионе.
EtherNET / IP работает с использованием стандартного оборудования Ethernet и использует транспортные протоколы TCP / IP и UDP. Он также использует протокол приложений CIP (Common Industrial Protocol), который составляет прикладной уровень в сети. Одним из ключевых преимуществ, предлагаемых этим открытым промышленным стандартом, является простота интеграции существующих полевых устройств с последовательным интерфейсом RS. В автоматизированной системе устройства обмениваются информацией, которая должна передаваться мгновенно".
Однако, поскольку такие сети способны достигать длительности цикла «всего» около 10 мс, стандарт связи сам по себе не подходит для обработки в реальном времени в изохронной серво системе (<1 мс). Поэтому для применений, требующих синхронизации, протокол был расширен за счет включения MotionSync и CIPSync.
CC-Link IE
В Азии CC-Link IE является ведущим стандартом-преемником на основе Ethernet для системы полевой шины CC-Link. В промышленных применениях, где CC-Link достигает своих пределов в качестве системы полевой шины, более мощный вариант промышленного Ethernet CC-Link используется для управления значительно большими объемами данных. Этот стандарт для высокоскоростной передачи данных, обеспечивающий производительность на уровне Гбит в режиме реального времени и позволяет использовать до 120 устройств в сети. IE CC-Link доступен в версиях, включая CC-Link IE Field (для обмена данными на уровне поля), CC-Link IE Control (для обмена данными на уровне контроллера), CC-Link IE Safety (для связи контроллеров безопасности для безопасной связи ) и CC-Link IE Field Motion (для синхронизации сервоприводов).
LAPP является членом организации пользователей CLPA (CC-Link Partner Association) и играет активную роль в дальнейшей разработке стандарта. Многие из предлагаемых ниже компонентов были сертифицированы в соответствии со спецификациями CLPA.
POWERLINK
POWERLINK - это открытое, основанное на режиме реального времени расширение протокола базовой технологии Ethernet. В настоящее время это ведущая система Ethernet в реальном времени, используемая в технологиях автоматизации. Внутри этой сети изохронные циклы с временем цикла <200 мкс и точностью синхронизации <1 мкс используются для детерминированного обмена данными, до 240 узлов точно синхронизируются друг с другом, интегрируются различные типы сетей, и можно свободно выбрать топологию. Также было установлено временное окно для не критичных ко времени данных, касающихся конфигурации устройства или диагностики. POWERLINK использует преимущества протоколов на основе IP, таких как UDP и TCP, а также профили CANopen. Это, конечно, также обеспечивает IT совместимость. Никакого специального оборудования не требуется для главного и подчиненного узлов (управляющих узлов и управляемых узлов).
POWERLINK дорабатывается EPSG (Группа стандартизации Ethernet POWERLINK).
Медные кабели и компоненты для протоколов IE
Медные кабели, коннекторы и патчкорды
При выборе компонентов обратите внимание, что коннектор ограничит свойства передачи кабеля, если коннектор относится к более низкой категории.
- Кабели и коннекторы Cat. 5 / 5e
- Кабели Cat. 6
- Кабели Cat. 6А
- Кабели Cat. 7
- Сетевые коммутаторы
Оптоволоконные кабели и компоненты для протоколов IE
Оптоволоконные кабели
Вместо медных кабелей в промышленных системах связи часто также используются оптоволоконные кабели, поскольку они устойчивы к электромагнитным помехам и, следовательно, обеспечивают улучшенную передачу данных на большие расстояния. Серия HITRONIC® включает в себя соответствующие оптоволоконные кабели для стандартов протокола Modbus TCP, EtherNET / IP, CC-Link IE и POWERLINKв версии GOF. Вы можете выбрать между одномодовым (SM) или многомодовым (MM) оптоволоконными кабелями в зависимости от промышленной среды, длины волны и соответствующего пути передачи.
Коннекторы
Если вы опытный сборщик кабелей, знакомый с процессом конфекционирования и полировки, LAPP может предоставить подходящие разъемы GOF типа LC, SC, ST и FC для разных классов.
Пигтейлы, патчкорды и готовые сборки
Чтобы получить идеальную оптоволоконную кабельную сборку а, вы можете выбрать из широкого ассортимента аксессуаров. Это могут быть пигтейлы, оснащенные разъемами на одной стороне для подключения к существующему установочному кабелю посредством сплайсинга (сращивания), или патчкорды, оснащенные разъемами на обеих сторонах для непосредственного подключения двух активных оптических компонентов.
Кроме того, вы также можете связаться с нами, чтобы получить готовую сборку оптоволоконного кабеля по индивидуальному заказу (магистральная система). После этого вы получите готовую к подключению кабельную систему, которая значительно сократит объем работ, необходимых на для монтажа на месте.
- Пигтейлы SIMPLEX в наборе 12, стандартная длина 2 м
- Индивидуальные соединительные кабели DUPLEX, стандартная длина 2 м
- Готовые оптоволоконные сборки по запросу
Сетевые Коммутаторы
Чтобы надежно соединить различных участников промышленной системы Ethernet в оптоволоконной сете также необходимы активные сетевые компоненты. Два управляемых коммутатора LAPP с портами SFP для подключения оптоволоконных кабелей доступны в версии со скоростью 100 Мбит / с или 1 Гбит / с для одномодовой или многорежимной передачи данных.
- Коммутаторы с оптоволоконным кабельным портом для стекловолоконных кабелей (скоро будут доступны в ассортименте)
Если Вас интересуют цены, сроки поставки, технические характеристики продукции или вам нужна помощь в подборе продукции, вы можете обратиться к сотрудникам отдела продаж в центральном офисе или к вашему региональному представителю .
+7 7172 47 61 44 | Напишите нам!