Нефть и Газ
Кабели и аксессуары для нефтегазовой и нефтехимической промышленности
Силовые кабели для погружных электронасосов, термопарные провода, инструментальный кабель для нефтехимических производств и другая продукция для нефтегазовой отрасли.
Компания LAPP предлагает надежные кабели и кабельные аксессуары для проектов в сфере нефти и газа. Кабельная продукция адаптирована к особым требованиям отрасли и соответствует международным (NEK TS 606, IEC 61982-4) и национальным стандартам. Высокое качество продукции гарантирует надежность работы оборудования в самых суровых условиях эксплуатации.
Стандарты и требования
Нефтегазовая отрасль предъявляет высокие требования к оборудованию и компонентам. Кабели должны быть стойкими к атмосферным воздействиям, озону и УФ-излучению, гидролизу, а также к соляным растворам, смазочным материалам на основе минеральных масел, к разбавленным кислотам, к водным щелочным растворам и к другим химическим соединениям.
Кабели и компоненты должны обладать повышенной износостойкостью, быть стойкими к надрезам и насечкам, а также не должны накапливать статическое электричество. Также вся кабельная продукция должна не распространять горение и не содержать галогенов. Кроме того, кабели должны выдерживать как экстремально низкие, так и экстремально высокие температуры. В частности, кабели и шланги должны сохранять гибкость при низких температурах.
Кабельная продукция LAPP для применения на морских и наземных буровых платформах соответствует всем перечисленным требованиям.
Примеры кабельной продукции
- ÖLFLEX® PETRO C HFFR 0,6/1 kV, кабель стойкий к буровым жидкостям, экранированный;
- ÖLFLEX® FD 855 P, сверхгибкий безгалогенный кабель с изоляцией из TPE и оболочкой из полиуретана;
- ÖLFLEX® FD 855 CP, безгалогенный сверхгибкий кабель, изоляцией из TPE и оболочкой из полиуретана, экранированный;
- ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP, сверхгибкий кабель, стойкий к нефтяным и буровым жидкостям;
- ÖLFLEX® SERVO FD 785 CP, кабель для сервомотора, с оболочкой из полиуретана;
- ÖLFLEX® 440 P, прочный многофункциональный кабель управления, полиуретановая оболочка;
- ÖLFLEX® 440 CP, прочный многофункциональный кабель, полиуретановая оболочка, экранированный;
- ÖLFLEX® 500 P, сверхгибкий прочный морозостойкий кабель, стойкий к буровым жидкостям;
- ÖLFLEX® 540 P, силовой кабель желтого цвета, полиуретановая оболочка, изоляция из TPE;
- ÖLFLEX® 540 CP, экранированный силовой кабеля для экстремальных условий эксплуатации;
Индивидуальные решения
Если вы не нашли подходящего решения среди нашей стандартной номенклатуры, LAPP может разработать кабель или комплексное решение в соответствии с вашими требованиями.
Кабельные цепи, защитные рукава и аксессуары
Помимо силовых и контрольных кабелей для морских и наземных буровых платформ, компания LAPP также поставляет широкий спектр аксессуаров для нефтегазовой и нефтехимической промышленности. Как и кабельная продукция, аксессуары соответствуют всем требованиям предъявляемым к оборудованию в данной области: повышенная стойкость к коррозии, маслам, растворителям, кислотам и химикатам, экстремальным температурам и механическим нагрузкам.