Серия Medium

Цепи малых и средних габаритов. Звенья цепи соединены одинарными жёлтыми клипсами.
Возможен закрытый вариант цепи, или с откидными горизонтальными крышками для более удобной прокладки
кабелей и шлангов.

Внутренняя высота цепи от 18 до 76 мм.
Всего 12 типов цепей.

 

Фиксация кабеля с помощью гребенок обеспечивает оптимальное крепление.

 

Крепления из полиамида или стали.

 

Крышки звеньев легко открываются и закрываются с помощью защелки.

 

Перегородки из полиамида позволяют укладывать кабель отдельно друг от друга.

 

Идеально ровная внутренняя поверхность цепи.

 

Одиночная соединительная клипса обеспечивает высокую работоспособность там, где необходимы улучшенные рабочие характеристики.

Серия Medium

Серия Medium