Серия Protection

Серия Protection

Серия Protection

Полностью закрытые цепи для экстремальных условий эксплуатации (напр. металлические стружки). Каждое звено цепи оснащено откидной крышкой для быстрого монтажа или замены проложенных кабелей или шлангов.
Эта серия имеет 6 типов цепей.

Внутренняя высота цепи от 35 до 76 мм.

 

Идеально ровная внутренняя поверхность цепи.

 

Специальные крепления на подвижной части цепи.

 

Защелкивающие легко снимающиеся крышки.

 

Полностью закрытая конструкция защищает содержимое цепи от металлической и деревянной стружки, пыли и т. д.

 

Перегородки из полиамида позволяют укладывать кабель отдельно друг от друга.

 

Соединительная клипса обеспечивает высокую работоспособность там, где необходимы улучшенные рабочие характеристики.