Серия Robot

Цепи для вращательных движений (более 360°).
Например, в роботах для сварки, для лакирования, в манипуляторах и т.д. Каждое звено цепи имеет откидные горизонтальные крышки для простого монтажа кабелей и шлангов. Без дополнительных поддерживающих элементов цепи обеспечивают поворот до 200°, с дополнительными поддерживающими элементами до 400°.

 

Идеально ровная внутренняя поверхность цепи.

 

Быстро снимающиеся крышки для легкой укладки кабеля/шлангов.

 

Внутренние перегородки позволяют укладывать кабель отдельно друг от друга.

 

Двойная клипса - максимальная прочность в любых условиях.

Серия Robot

Серия Robot