Серия Sliding
Эта серия специально разработана для применения на очень большие длины перемещения цепи (до 400 метров) за счет скольжения. Звенья цепи соединены тройными жёлтыми клипсами и имеют специальные башмаки для скольжения из износостойкого материала с низким коэффициентом трения.
Для монтажа цепи необходимо использовать желоба и направляющие каналы. Также предлагается большой выбор вертикальных и горизонтальных перегородок из полиамида и алюминия.
Внутренняя высота цепи от 30 до 70 мм.
Идеально ровная внутренняя поверхность цепи.
Специальные крепления на подвижной части цепи.
Тройная соединительная клипса обеспечивает высокую работоспособность там, где необходимы улучшенные рабочие характеристики.
Перегородки из полиамида позволяют укладывать кабель отдельно друг от друга.
Широкий диапазон крышек звеньев:
• открывающиеся и закрывающиеся при помощи защелки
• алюминиевые стержни
• перегородки с высверленными отверстиями
Встроенные полозья позволяют цепи скользить самой по себе. Благодаря специальному полимеру цепь не изнашивается.