Серия Steel

Эта серия цепей из оцинкованной стали подходит для применения там, где исключается эксплуатация полиамидных цепей, например, на металлургических заводах, в литейном производстве, на бурильных платформах.

Внутренняя высота цепи от 32 до 182 мм.
Всего существует 5 типов цепей.

 

Предлагаются как стандартные перегородки, так и  изготовленные по заказу клиента. По желанию цепь может быть также изготовлена из специальной высококачественной стали AISI 316.

 

Полностью закрытая конструкция защищает содержимое цепи от металлической и деревянной стружки, пыли и т. д.

 

Открывающиеся и снимающиеся крышки звеньев.

 

Специальная прочная конструкция с двойной пружинной шайбой, антифрикционными дисками и заклепкой.

 

Широкий выбор рамок для цепи:
• пластины из алюминия, обрезаемые под размер (на рис).
• алюминиевые рамки с высверленными отверстиями согласно чертежу клиента

Серия Steel

Серия Steel

Буксируемые кабельные цепи из сталидля больших длин перемещения


Всегда выгодно использовать буксируемые кабельные цепи для перемещения на большие длины. Бесспорным преимуществом системы является возможность совместной прокладки силового и сигнального кабелей, а также гидравлических шлангов без специального технического обслуживания.
Для особого применения, которому свойственны чрезвычайно агрессивные условия эксплуатации, рекомендуется использовать стальные кабельные цепи.

 

Мы предлагаем проверенную временем систему, основанную на использовании двух буксируемых кабельных цепей из стали, которые перемещаются по внутренней несущей рамке. Цепь представлена в форме замкнутой петли, которая имеет фиксируемые и подвижные крепления.
Цепь оборудована специальными роликами на шариковых подшипниках, которые обеспечивают минимальное трение цепи с несущей рамкой.
Несущая рамка, согласно требованию клиента, может изготавливаться как из оцинкованной, так и из нержавеющей стали.

Специальное морское применение

Стальные буксируемые кабельные цепи уже много лет используются в открытом море. В таких условиях допустимо применение только высококачественных продуктов и специальных материалов с наилучшими техническими характеристиками.
Согласно требованиям заказчика мы изготавливаем цепи специальных размеров, которые могут монтироваться там, где это
необходимо клиенту.