Кабели для ветрогенераторов в Гайльдорфе

LAPP поставляет кабели для ветряной электростанции Гайльдорфе. Проект гидроаккумулирующей электростанции уникален: связка ветрогенераторов и водных резервуаров.

Самые высокие в мире ветрогенераторы расположены в г. Гайльдорф.

Новые стандарты энергетической революции задает немецкая строительная компания Max Bögl, реализуя проект гидроаккумулирующей электростанции: связки ветрогенераторов и водных резервуаров. Кабельную продукцию для грандиозной стройки в Гайльдорфе, близ Штутгарта, Германия поставляет компания LAPP.

Масштаб впечатляет: башня до небес с подъемным краном, будто парящие в сотне метров над землей, едва различимы в облаках над Лимпургскими холмами. Лучшее место для ветряной электростанции трудно представить. Фотографии в этой статье сделаны незадолго до установки на вершине башни гондолы генератора с тремя лопастями воздушного винта. Энергию ветра они преобразуют в 3.4 МВт электрической мощности. Проект турбины предполагает выработку более 10 ГВт электроэнергии в год, что достаточно для обеспечения нужд около 2500 семей из 4 человек. Три другие установки похожей конструкции и мощности возвышаются словно часовые на холме в паре сотен метров друг от друга.

Новый рекорд: самый высокий ветропарк в мире

Постройка электростанции в Гайльдорфе довольно амбициозный вклад в энергетическую революцию. Объект сразу установил несколько рекордов: самая верхняя из четырех турбин сейчас удерживает мировой рекорд по высоте расположения на опоре, ее ось вознесена на 178 метров над основанием башни, а верхний край лопасти достигает отметки 246,5 м., благодаря технологиям гибридного бетона (фундамент конструкции) и стали (мачта генератора). Каждый дополнительный метр высоты конструкции повышает энергоотдачу. Башни были возведены с использованием самого высокого в мире передвижного крана - шедевр планирования и логистики генерального подрядчика проекта, компании Max Bögl Wind AG, г. Ноймаркт, Бавария. По условиям генподрядчик сооружает объект и эксплуатирует его. Такая практика впервые применяется в секторе ветроэнергетики.

Необычная конструкция этих огромных башен заметна даже для обывателя. Диаметр оснований, установленных в огромные круглые резервуары, гораздо больше диаметров смонтированных на них мачт. При сильных ветрах или избытке энергии в объединенной сети, электричество используется для наполнения водой двух огромных резервуаров. Когда в сети наблюдается недостаток энергии, вода спускается из резервуаров вниз и падает на 200 метров, вращая два генератора с турбинами Voith.

Верхний край лопасти ветряка достигает отметки 246,5 м

Строительство ветрогенератора.

Принцип гидроаккумуляции при выработке электроэнергии используется уже около ста лет. Однако принципиальной инновацией в данном проекте является то, что системы гидроаккумуляции и выработки возобновляемой энергии располагаются на одной площадке, более того, они представляют единую конструкцию. При емкости основания турбины - активного резервуара - 7100 кубометров воды, его конструкция обеспечивает дополнительную высоту стенок в 40 метров над кромкой воды. Емкость резервуара большего диаметра, также называемого пассивным, - 43000 кубометров. При возведении бетонных конструкций впервые были использованы уникальные комбинации материалов и технологий строительства. 

Оба “водяных аккумулятора” соединены трубой двухметрового диаметра, проложенной в долину, под руслом реки Кохер, до специального резервуара. Во время пуска в эксплуатацию в конце 2017 года система была заполнена 160000 кубометрами речной воды.

Андреас Мюллер, руководитель направления ветроэнергетики LAPP фотографирует масштабную стройку ветряной электростанции.

LAPP поставляет кабели для мачты ветряка

General Electric поставляет ветрогенераторы

Параллельное использование энергии ветра и воды в данном проекте представляет сложную задачу. Подразделение GE по возобновляемым источникам энергии (GE Renewable Energy) поставило четыре ветрогенератора с установленной мощностью каждого в 3,4 МВт. Компания предъявляет жесткие требования к электрооборудованию, включая кабели, прокладываемые в гондолах генераторов и башнях. LAPP уже поставляла кабели для других электростанций GE и входит в список надежных поставщиков компании. Именно поэтому Max Bögl Wind обратилась к LAPP, чтобы заключить контракт на поставку кабелей для проекта в Гайльдорфе.

«Мы работаем по спецификациям GE, где указаны точные характеристики каждого кабеля, включая размеры, эксплуатационные температуры, класс климатической защищенности и сопротивления на скручивание и многое другое» поясняет Андреас Мюллер, глава подразделения ветроэнергетики LAPP.

Генерация и хранение энергии на одной площадке

Генерация и хранение энергии на одной площадке является сейчас популярным направлением: половину рынка солнечных батарей Германии составляют модели поставляемые с аккумулятором. Установка солнечных батарей на крышах зданий и аккумуляторов в подвалах делает потребителей независимыми от повышения тарифов и стабилизирует работу объединенной энергосистемы. Генерация и хранение энергии на одной площадке теперь может стать стандартом и в ветроэнергетики, по мере того как доля нестабильной ветровой электроэнергии в единой системе повышается и заменяет более стабильные энергоносители такие как уголь, природный газ и атомную энергию.

Кабель для ветряка поднимают на вершину мачты

Кабели поднимают на мачту

«С вводом системы гидроаккумуляции и ветряных генераторов, работающих по смешанной схеме, мы делаем ветроэнергетику более привлекательным и эффективным источником энергии, и одновременно устанавливаем рекорды» говорит Джозеф Книтль, генеральный директор Max Bögl Wind AG.

В естественном хранилище электроэнергии в Гайльдорфе реализованы передовые концепции. Три установленные в долине турбины способны генерировать 16 МВт электричества при энергетической емкости водных резервуаров 70 МВт/ч. Таким образом система может вырабатывать энергию при штиле в течение 5 часов, а также компенсировать разницу генерации и спроса в единой энергосистеме. Переключение системы между режимами подачи электричества в единую сеть и наоборот занимает всего 30 секунд. Таким образом гибкость работы повышается, открывая дополнительные источники дохода, т.к. станция будет предоставлять востребованные услуги по стабилизации работы сети и компенсации частоты тока или обеспечивать номинальный ток.

3 турбины способны генерировать 16 МВт

3 турбины, 16 МВт энергии

Перспективные проекты

Компания Max Bögl планирует в будущем продвигать концепцию таких станций по всему миру, и LAPP тоже будет участвовать в зарубежных проектах. Для LAPP участие в подобных предприятиях не вызовет затруднений, т.к. требуемые типы кабелей могут произвести подразделения в Германии и других странах Европы. Значительным преимуществом является и наличие корпоративного технического центра в Сингапуре и производственных площадок в Китае, Индии, Южной Корее. Как заявил Андреас Мюллер: «Нашего опыта производства в странах Азии достаточно для обеспечения больших заказов при строительстве ветряных электростанций исключительного качества».

Больше фотографий на нашей странице в Facebook, а детали проекта можно прочитать здесь (англ).