Промышленные коммуникации для широкополосной сети

Широкополосная сеть обеспечивает высокоскоростное соединение для передачи данных между городами, населенными пунктами и частными домохозяйствами. Раньше подключение осуществлялось с помощью металлических кабелей передачи данных. В настоящее время подключение осуществляется с помощью оптоволоконных кабелей, так как они обеспечивают максимальную скорость передачи информации. В новых зданиях вместо металлических кабелей прокладывается оптоволоконный кабель непосредственно к квартире или дому конечного пользователя. Оптоволоконные кабели должны подходить для уличной прокладки, а также для прокладки непосредственно в грунте.
Наши решения
Оптоволоконные кабели для уличной прокладки и прокладки в грунт
Локальные склады для быстрой доставки и небольших минимальных партий для заказа
Широкий выбор аксессуаров (монтажные инструменты, этикетки, термоусадочные трубки и т. д.) и совместимых компонентов (например, соединительных муфт, соединителей, переходников)
Предварительно смонтированная оптоволоконные кабели (пигтейлы и кабелепроводы)
Решения для подключения – наша миссия
Оптоволоконные кабели
- HITRONIC® HQN1500 12E 9/125 OS2
- HITRONIC® HQN1500 12G 50/125 OM2
- HITRONIC® HQN1500 12G 50/125 OM3
- HITRONIC® HQN1500 24E 9/125 OS2
Кабельные вводы
- SKINTOP® FIBER
Аксессуары для оптоволокна