Промышленные коммуникации для производства датчиков на базе Ethernet

В промышленных коммуникациях датчики являются исходными источниками данных. Для передачи данных от этих датчиков можно использовать практически любой протокол и стандарт связи. В последнее время все больше и больше производителей датчиков начинают использовать Industrial Ethernet (промышленный Ethernet). Существуют различные стандарты Ethernet, которые необходимо учитывать при выборе правильного кабеля Ethernet. Кроме того, необходимо учитывать особые требования, касающиеся гибкости, химической стойкости, свойств материала, CPR и других разрешений.
Однопарный Ethernet, новейший стандарт на рынке, может быть идеальным решением для передачи данных между датчиками в будущем.
Наши решения
Портфолио для всех протоколов
Собственный завод по производству промышленных кабелей Ethernet
Широкий спектр стандартных компонентов, доступных по всему миру
Отличная доступность и быстрая доставка
Международные стандарты и разрешения
Кабельные решения для Cat. 5, 5e, 6, 6a, 7
Кабели для различных типов динамического применения
Соединения для вашей области применения
Connection solutions are our mission
Ethernet кабели
- ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC
- ETHERLINE® FD P FC CAT5 2x2xAWG22
- ETHERLINE® FD P CAT5e 4X2XAWG26
- ETHERLINE® FD P CAT.6 4X2XAWG26
- ETHERLINE® Cat. 6A Y
- ETHERLINE® PN CAT.7 Y FLEX A
S/A кабели
Однопарный Ethernet
- ETHERLINE® T1 FLEX
Коннекторы для монтажа на местах