Ethernet коммуникации на производстве

Производственные процессы на связанных между собой цехах часто выстраиваются по линейной схеме. Это также называется шина (BUS) со шлейфовым соединением или гирляндным соединением, и означает, что различные компоненты подключаются последовательно друг за другом. Первым компонентом обычно является контроллер в распределительном шкафу, откуда кабель Ethernet направляется к децентрализованным системам ввода-вывода таким, как датчики и исполнительные механизмы на предприятии.
Кабели Ethernet и кабельные аксессуары в данном случае должны соответствовать определенным требованиям в зависимости от места их применения. Например, возможность установки как на защищенных, так и на незащищенных участках, или может потребоваться, чтобы они были стойкими к чистящим средствам в пищевой промышленности, различным видам масел в металлообработке, высоким / низким температурам и т. д.
LAPP разработала широкий ассортимент кабелей и аксессуаров Ethernet для всех видов промышленных применений. Наши специалисты готовы помочь вам с правильным выбором продукции.
Специализированные требования
Подключение ПЛК в шкафу управления к системам ввода / вывода на месте осуществляется с помощью кабелей или патчкордов ETHERLINE® на основе меди.
В условиях производства децентрализованное подключение датчика или исполнительного механизма осуществляется через разъемы M12, которые имеют класс защиты IP67.
Инновационные продукты
- ETHERLINE® PN Cat.6A FLEX FC
- ETHERLINE® TRAY Cat.7
Расширенный ассортимент
Для связи шкафа управления с децентрализованной системой ввода-вывода, датчиком или исполнительным механизмом.
- EPIC® DATA RJ45 (внутри ШУК)
- ETHERLINE® TRAY (для подключения шкафа управления к первой децентрализованной системе ввода / вывода или приводу)
- EPIC® DATA M12 штекерные разъемы (для подключения к первой децентрализованной системе ввода-вывода или первому актуатору)
- ETHERLINE® patchcord M12 / M12 (для соединения между двумя децентрализованными системами ввода / вывода или двумя приводами)
- UNITRONIC® SENSOR комплект (для подключения децентрализованной системы ввода / вывода к датчикам на производстве)
- ETHERLINE® Y FC Cat.5
- ETHERLINE® PN Cat.5e Y
- ETHERLINE® PN Cat.5e FRNC FLEX FC