Ethernet коммуникации в здании /офисе

Сеть здания или офиса соединяет компьютеры, серверы и распределительные устройства друг с другом и с Интернетом. Кабели Ethernet и патч-корды Ethernet, используемые в данном случае, часто должны быть безгалогенными, огнестойкими и иметь сертификат CPR, чтобы они не подвергали опасности человеческую жизнь в случае пожара в здании. Оптоволоконные кабели обеспечивают высочайшую скорость передачи данных между зданиями.
Специализированные требования
Кабели LAN ETHERLINE® с медным проводником используются для расстояний до 100 м.
Оптоволоконные кабели используются на больших расстояниях для коммуникации между двумя зданиями или внутри зданий. Для передачи данных по оптоволокну используются различные разъемы, такие как разъем SC
Кабели HITRONIC® breakout используются для прокладки кабелей внутри здания.
Кабели HITRONIC® outdoor используются для наружной прокладки и монтажа кабелей между зданиями. Стационарные кабели подключаются к соединительным коробкам серии HITRONIC® SBX.
Оптоволоконные патчкорды HITRONIC® используются в соединительных коробках для подключения устройств.
Кабели ETHERLINE® LAN категории Cat.7 или выше используются для офисных помещений и стационарной прокладки в здании.
Разъем RJ45 используется для кабелей передачи данных с медным проводником.
Патчкорды LAN CAT.6A для использования в офисных помещениях
Инновационные продукты
- ETHERLINE® LAN Cat.6A Patchcords
- HITRONIC® SBX
Расширенный ассортимент
Для связи главного шкафа управления и офисной сети:
Для коммуникаций внутри здания:
- HITRONIC® breakout cable
- HITRONIC® SBX industrial splice box
- HITRONIC® patch cable
Для коммуникации офисная сеть - Интернет: