Ethernet коммуникации между шкафами управления и коммутации

В зависимости от выбранной на производстве топологии сети различные контрольные панели и оборудование могут быть соединены кабелями напрямую или через главный шкаф управления. Надежная связь Ethernet между этими устройствами обеспечивает надлежащую работу всей производственной линии, а возможный отказ одной линии может остановить все производство. Для подключения используются кабели Ethernet промышленного класса. Они снабжены монтируемыми на месте разъемами RJ45, которые можно подключить к управляемым или неуправляемым сетевым коммутаторам.
Кабели Ethernet, используемые в рамках данного применения, должны подходить для установки в кабельный лоток (огнестойкие, безгалогенные, соотв. CPR, UL) или могут быть проложены в производственной зоне с учетом потенциальных требований к температуре эксплуатации, химическим и механическим воздействиям и защите от электромагнитных помех.
Специализированные требования
Кабель предназначен для использования в кабельных лотках в США и протестирован Underwriter Laboratories (США) как PLTC (power limited tray cable) или для открытых кабельных лотков как PLTC-ER (power limited tray cable exposed run).
Стандартные длины кабеля для установки в кабельный лоток
Разъем RJ45 для монтажа на местах с классом защиты IP20 в шкафах управления.
Разъемы вне шкафа управления имеют класс защиты IP67.
Управляемые сетевые коммутаторы могут использоваться для создания резервных сетей и выполнять обширные диагностические функции.
Кабельные вводы SKINTOP® и вставки DIX-M Automation могут использоваться для правильной герметизации ввода кабеля в шкафы / оборудование.
Инновационные продукты
- ETHERLINE® PN Cat.6A FC
- ETHERLINE® TRAY Cat.7
- ETHERLINE® LAN 1000 Cat.7A
Расширенный ассортимент
Для связи шкафа управления с главным шкафом управления:
- EPIC® DATA RJ45
- ETHERLINE® TRAY
- ETHERLINE® ACCESS unmanaged or managed switch
- ETHERLINE® Y FC Cat.5
- ETHERLINE® PN Cat.5e Y
- ETHERLINE® PN Cat.5e FRNC FLEX FC