Коммуникации Ethernet внутри оборудования

В оборудовании есть различные типы применения связи Ethernet. В большинстве случаев это связь между контроллером и датчиками / исполнительными механизмами внутри станка.
Компоненты, используемые в оборудовании, должны соответствовать среде, в которой оно эксплуатируется. Существуют различные варианты применения, такие как неподвижное/ гибкое / сверхгибкое, защищенное / незащищенное применение, от Cat. 5 до Cat. 7A, на основе PROFINET / ETHERCAT / ETHERNET IP, в загрязненной маслом среде, применение в пищевой промышленности с частыми чистками, с разъемами RJ45, M8, M12 с разными классами защиты от IP20 до IP68 и т. д.
Каждое применение внутри оборудования предъявляет различные требования к типу кабеля. Необходимо учитывать все, чтобы обеспечить бесперебойную передачу данных и длительный цикл обслуживания кабельных соединений.
Обратитесь к нашим специалистам за помощью в выборе подходящей продукции.
Специализированные требования
Предварительно смонтированные патчкорды с разъемами для передачи данных RJ45 в шкафу управления и для подключения к оборудованию. Класс защиты IP20.
Предварительно смонтированные патчкорды с разъемами M8 / M12 и кабели с оболочкой из полиуретана или TPE для незащищенного применения вне шкафа управления.
Неуправляемые или управляемые сетевые коммутаторы. Управляемые сетевые коммутаторы могут использоваться для создания резервных сетей и выполнять обширные диагностические функции.
Кабели Ethernet измерительного оборудования на основе PROFINET / ETHERCAT / ETHERNET IP для неподвижного / гибкого / сверх гибкого применения, с различными материалами / типами оболочки в зависимости от специализированных требований.
Кабели измерительного оборудования для датчиков для гибкого / сверх гибкого применения, для соединения датчиков и исполнительных механизмов.
Инновационные продукты
- ETHERLINE® LAN Cat.6A Patchcords
- ETHERLINE® CABINET Cat.6A Patchcords
- SKINTOP® DIX-M AUTOMATION
- SKINTOP® FIBER
- ETHERLINE® PN Cat.6A FC
More products
Для связи контрольной панели и оборудования:
Для коммуникаций внутри контрольной панели оборудования:
- ETHERLINE® ACCESS unmanaged or managed switch
- ETHERLINE® FLEX patch cable (RJ45 to RJ45)
- UNITRONIC® SENSOR для соединения сенсоров с децентрализованным удаленным вводом / выводом
- ETHERLINE® LAN Cat.6A Patchcords
Для связи контрольной панели оборудования с главным шкафом управления: