Коммуникации Ethernet в главном шкафу управления

Главный шкаф управления — это центральный блок управления всей системой. Он соединяет устройства на уроне офиса, а также соединяет отдельные шкафы управления оборудованием друг с другом.
С одной стороны, условия внутри шкафа управления хорошо контролируются: отсутствуют температурные перепады, химические или механические воздействия. С другой стороны, существует высочайшая потребность в скорости и надежности передачи данных и минимизации электромагнитных помех. Оптимальное экранирование кабельных соединений - ключ к надежной работе оборудования в данной области, ведь даже неправильная сборка разъема может усилить затухание сигнала или непредсказуемо исказить передаваемую информацию. Последние тренды также указывают на растущий спрос на компоненты, не содержащие галогенов, что, в свою очередь, влияет на материал, из которого изготавливаются патч-корды Ethernet для использования внутри шкафа управления.
Все вышеперечисленные требования были учтены при разработке продуктов для данного типа применения.
Специализированные требования
Кабели измерительного оборудования Ethernet, входящие в шкаф управления, укомплектованы монтируемыми на месте разъемами для передачи данных RJ45.
Предварительно смонтированные патчкорды с разъемами для передачи данных RJ45 в шкафу управления для подключения ПЛК к системе привода, децентрализованной системе ввода-вывода, HMI, Wi-Fi, маршрутизатору и т. д. Класс защиты IP20.
Неуправляемые или управляемые сетевые коммутаторы. Управляемые сетевые коммутаторы могут использоваться для создания резервных сетей и выполнять обширные диагностические функции.
Брандмауэр для безопасности и разделения сетей через NAT (Network Address Translation). Возможно ограничение доступа из остальной части сети компании.
Инновационные продукты
- ETHERLINE® LAN Cat.6A Patchcords
- ETHERLINE® CABINET Cat.6A Patchcords
- HITRONIC® SBX
Инновационные продукты
Для связи главного шкафа управления с контрольной панелью оборудования:
- EPIC® DATA RJ45
- ETHERLINE® TRAY
- ETHERLINE® Y FC Cat.5
- ETHERLINE® PN Cat.5e Y
- ETHERLINE® PN Cat.5e FRNC FLEX FC
Для связи главного шкафа управления с офисной сетью:
- ETHERLINE® ACCESS NAT Router
- ETHERLINE® FLEX patch cable (RJ45 to RJ45)
- DIN Rail adapter
- ETHERLINE® LAN cable
- ETHERLINE® LAN Cat.6A Patchcords
Для коммуникаций внутри главного шкафа правления:
- ETHERLINE® ACCESS unmanaged or managed switch
- ETHERLINE® FLEX patch cable (RJ45 to RJ45)
- ETHERLINE® LAN Cat.6A Patchcords