Серия Light
Лёгкие цепи, малые габариты, вот что характеризует эту серию.
В комплекте с направляющими каналами возможны и большие длины перемещения.
Внутренняя высота цепи от 12 до 25 мм.
Всего 5 типов цепей.
Крепления из полиамида или стали для фиксации кабеля с помощью гребенок.
Крышки звеньев легко открываются и закрываются с помощью защелки.
Цепь может скользить сама по себе благодаря широкой поверхности.