Спиральный кабель
Спиральный кабель высокого качества
Мы обладаем богатым опытом в сфере производства спирального кабеля. Гибкость и надежность – ключевые факторы длительного срока эксплуатации оборудования. Будьте уверены, что с кабелем Lapp Group Ваше оборудование в надежных руках.

Характеристики:
- оболочка из резины или полиуретана для стойкости к механическим нагрузкам;
- удлинение в 3-4 раза в зависимости от типа кабеля;
- высокая сила восстановления формы;
- большой выбор типоразмеров от 0,7 до 2,5 мм²;
- длины более 2м в сжатом состоянии по запросу.
Поиск и подбор продукции
- Подбор кабеля
- Подбор патчкорда
- Подбор кабельного ввода
- Подбор защитного рукава
- Подбор маркировки
- Конфигуратор серво кабеля
Проектирование
Сервис
- Акции и скидки
- Договор-поставки (публичная оферта)
- Логистика и доставка
- Выставки и вебинары
- Каталоги и брошюры
- Сертификат соответствия ISO 9001:2015

Контакты
- Центральный офис в Казахстане
- Региональные представители
- Запрос коммерческого предложения
- Запрос печатного каталога
- Реквизиты