Металлургия

Термостойкий кабель

Термостойкие кабели, компоненты и аксессуары с высокой стойкостью к механическими нагрузкам и химическим веществам.

Металлургическая промышленность предъявляет одни из самых высоких требований к оборудованию и комплектующим: способность выдерживать экстремально высокие или экстремально низкие температуры, высокие механические нагрузки, а также стойкость к различным химическим веществам.

В портфолио LAPP представлен ассортимент термостойких кабелей (линейка ÖLFLEX® HEAT) с расширенным температурным диапазоном окружающей среды, начиная с кабелей в оболочке из ПВХ-пластиката с рабочей температурой до +90 °C до специальных кабелей с изоляцией из стекловолокна, которые выдерживают до +1565 °C (кратковременно) даже при кратковременном контакте с расплавленным металлом или стеклом и гарантируют работу электрических цепей в областях с экстремально высокими температурами.

Примеры продукции:

  • ÖLFLEX® HEAT 180 GLS, армированный силиконовый силовой кабель (до +180 °C);
  • ÖLFLEX® HEAT 205 MC,  фторированный этилен-пропиленовый кабель (от -100 до +205 °C);
  • ÖLFLEX® HEAT 260 GLS, армированный кабель в оболочке из PTFE (+260 °C);
  • ÖLFLEX® HEAT 350 MC, изоляция жил из стекловолокна (от -50 до +350 °C);
  • ÖLFLEX® HEAT 1565 MC (кратковременно до +1565 °C).

Подробная информация и полный ассортимент кабелей с расширенным температурным диапазоном представлен в нашем онлайн каталоге. Ниже вы можете скачать PDF-версию этого раздела.

  Название Краткое описание
Кабели ÖLFLEX® HEAT с расширенным температурным диапазономÖLFLEX® HEAT
(PDF 18 MB)
Глава каталога продукции LAPP, посвященная кабелям с расширенным температурным диапазоном окружающей среды. 
Термопарные и компенсационные проводаТермопарные и компенсационные провода
(PDF 511 KB)
Термопарные и компенсационные провода. Однопарные и многопарные. В каталоге LAPP представлены в разделе ÖLFLEX® >> Для специального применения >> Техника измерения температуры. 

Барабанный и самонесущий кабель

Помимо термостойких проводов в металлургической промышленности также применяются специализированные силовые и контрольные кабели ÖLFLEX® для подъёмно-транспортного оборудования (барабанный кабель, кабель с несущим сердечником, кабель для подвесных панелей управления, плоские кабели и другие).

Подробная информация о них доступна в разделе Лифтовое и конвейерное оборудование. 

Кабели для подъёмно-транспортного оборудования в металлургической промышленности

LAPP также поставляет целый ряд аксессуаров для металлургической промышленности:

Если вы не нашли подходящий продукт в нашей стандартной номенклатуре, то мы можем изготовить необходимый кабель или готовое решение в соответствии с вашими индивидуальными требованиями.

 


Если Вас интересуют цены, сроки поставки, технические характеристики продукции, вы можете обратиться к сотрудникам отдела продаж в центральном офисе или к региональному представителю.


+7 7172 78 73 65

Напишите нам!