Свет и звук
В операх, театрах, конгресс-центрах, концертных залах, в кино- и телеиндустрии - звук, свет, видео и мультимедиа - одни из самых важных элементов качественного исполнения любого представления или шоу.
В дополнение к контрольному кабелю (ÖLFLEX® CLASSIC 110 + EPIC® промышленный соединитель), Lapp Kabel так же предлагает специальные отраслевые продукты.
Специальный провод для видео-, аудио- и силового применения, а так же, комплексные решения представляют широкий ассортимент для всевозможного использования на сцене, в студии, для мониторинга свето- и энергогенераторов, DMX (коммуникационных протоколов), микрофонов, динамиков и многого другого.
В рамках тесного сотрудничества клиентов и технических специалистов, кабель, который отвечает вашим требованиям, может быть сконструирован, оснащен и поставлен со всеми необходимыми соединителями, вводами и другими компонентами, чтобы максимально удовлетворить ваши требования.
Мы являемся членом VPLT (Профессиональная ассоциация в области световых и звуковых технологий)

Наши каталоги
Поиск и подбор продукции
- Подбор кабеля
- Подбор патчкорда
- Подбор кабельного ввода
- Подбор защитного рукава
- Подбор маркировки
- Конфигуратор серво кабеля
Проектирование
Сервис
- Акции и скидки
- Договор-поставки (публичная оферта)
- Логистика и доставка
- Выставки и вебинары
- Каталоги и брошюры
- Сертификат соответствия ISO 9001:2015

Контакты
- Центральный офис в Казахстане
- Региональные представители
- Запрос коммерческого предложения
- Запрос печатного каталога
- Реквизиты