Промышленные коммуникации для автобусов

На современных производителей автобусов повлияла растущая потребность в передаче данных внутри производимых ими транспортных средствах. Безопасность в случае пожара также в последнее время стала очень важной темой. В городских и междугородних автобусах, а также в экскурсионных автобусах возможны разные типы применения, которые включают информационные экраны, билетные системы, платежные терминалы, камеры, точки доступа в Интернет или мультимедийные приложения. Все это увеличило объем информации. Для его передачи используются гибкие кабели Ethernet. Для обеспечения безопасности пассажиров предпочтительны версии без галогенов.
Существуют и дополнительные требования, такие как регламент R118 и огнестойкость.
Наши решения
Кабельные решения для Cat. 5, 5e, 6, 6a, 7
Компактные и гибкие кабели для упрощения монтажа внутри автобуса
Патч-корды Ethernet индивидуальной длины в соответствии с требованиями заказчика.
Продукция согласно нормативам R118
Широкий ассортимент безгалогенных, огнестойких продуктов
Международные стандарты и разрешения
Решения для подключения – наша миссия
Ethernet кабели
- ETHERLINE® FD P CAT.5e
- ETHERLINE® PN Cat.5e FRNC FLEX FC
- UNITRONIC® LAN 200 SF/UTP Cat.5eLSZH FLEX
- ETHERLINE® FD P CAT.6 4X2XAWG26
- ETHERLINE® Cat. 6A FL09YBC11Y 4x2x0,22sn
- UNITRONIC® LAN1000 S/FTP Cat.7LSZH 4x2xAWG23/1
- UNITRONIC® BUS CAN
- UNITRONIC® BUS CAN FD P
Коннекторы для монтажа на местах