Промышленные коммуникации для системных интеграторов

В промышленных коммуникациях ключевая часть установки сети передачи данных выполняется установщиками, монтажниками и системными интеграторами. Они гарантируют, что все соединительные части готовы к подключению, или даже выполняют окончательное подключение всей системы. Система может состоять из различных протоколов, стандартов, длин и приложений, что создает определенные требования для каждого элемента. Часто кабели необходимо отрезать и смонтировать прямо на месте.
Аналогичную работу в разное время проводят компании и подразделения ТОиР. Они занимаются плановым, а при необходимости и внеплановым ремонтом вышедших из строя деталей. Часто им нужно работать быстро, используя правильные и надежные компоненты.
Наши решения
- Универсальный поставщик кабелей, разъемов, кабельных вводов, инструментов и аксессуаров 
- Небольшая минимальная партия (MOQ,) включая индивидуальную длину 
- Предварительно смонтированные кабели 
- Любые протоколы передачи данных 
- Широкий ассортимент стандартной продукции, доступной по всему миру 
- Продукты в соответствии с CPR 
- Ассортимент в наличии и быстрая доставка 
Соединения для вашей области применения
Решения для подключения – наша миссия
Ethernet кабели
- ETHERLINE® P Flex CAT.5e 4X2XAWG26/7
- ETHERLINE® H FLEX CAT.5e 4X2XAWG26/7
- ETHERLINE® FD P CAT.6 4X2XAWG26
- ETHERLINE® FD P CAT.5e
- ETHERLINE® PN CAT.7 Y FLEX A
PROFINET
- ETHERLINE® PN Cat.5e Y 2x2xAWG22
- ETHERLINE® Y FC Cat.5
- ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC
- ETHERLINE® FD P FC CAT5 2x2xAWG22
- ETHERLINE® Cat. 6A Y
- ETHERLINE® FD P CAT.6A 4X2X24/7AWG
- ETHERLINE® PN CAT.7 FRNC A
Ethernet пачткорды
PROFIBUS
- UNITRONIC® BUS PB 1X2X0,64
- UNITRONIC® BUS PB FC 1X2X0,64
- UNITRONIC® BUS PB FD P 1X2X0,64
- UNITRONIC® BUS PB FD P FC 1X2X0,64
ASI
CAN
Коннекторы для монтажа на местах
Промышленные сетевые коммутаторы
- ETHERLINE® ACCESS PNF
- ETHERLINE® ACCESS U
S/A кабели
Инструменты