Промышленные коммуникации для автомобилестроения

Автомобильный сектор - одна из самых автоматизированных отраслей. Все процессы необходимо тщательно контролировать, поскольку небольшой сбой может привести к фатальным последствиям. Поэтому большинство компонентов строго контролируются каждым производителем автомобилей. Списки утвержденных поставщиков и компонентов должны соблюдаться всеми поставщиками оборудования. PROFINET — это самый распространенный стандарт связи европейских автопроизводителей.
Каждая производственная линия состоит из различных машин, оборудования и инструментов. Каждое приложение предъявляет особые требования к кабелям передачи данных, таким как максимальная скорость передачи информации, термостойкость, ЭМС, сопротивление изгибу и скручиванию, а также механическая и химическая стойкость.
Наши решения
Кабели PROFINET, изготовленные на нашем собственном заводе, одобрены для использования в автомобильной промышленности.
Широкий спектр компонентов PROFINET, включая оптоволокно
Наш эксперт по применению в автомобилестроении может проконсультировать вас по одобренным продуктам для данной сферы.
Широкий спектр стандартных компонентов, доступных по всему миру
Международные стандарты и разрешения
Кабельное решения для Cat. 5, 5e, 6, 6a, 7
Кабели для различных типов динамического применения
Отличная доступность и быстрая доставка
Соединения для вашей области применения
Решения для подключения – наша миссия
Ethernet кабели
- ETHERLINE® FD P FC CAT5 2x2xAWG22
- ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC
- ETHERLINE® FD P CAT5e 4X2XAWG26
- ETHERLINE® FD P CAT.6 4X2XAWG26
- ETHERLINE® PN CAT.7 FRNC A
- ETHERLINE® PN Cat. 6A P FD FC
Ethernet патчкорды
Оптоволоконные кабели
Коннекторы для монтажа на местах
Промышленные сетевые коммутаторы
- ETHERLINE® ACCESS PNF
- ETHERLINE® ACCESS U