Разъяснения по заполнению опросного листа на подбор буксируемой кабельной цепи
1. Габариты места для монтажа цепи
Под габаритами понимается свободное место для монтажа цепи. Зачастую кабельную цепь необходимо установить в ограниченное по высоте, ширине или длине место, поэтому значения, указанные в этих полях, являются очень важными.
Не путать габариты места для монтажа с длиной перемещения подвижной части оборудования - LS.
2. Длина перемещения цепи
Под длиной перемещения цепи подразумевается длина перемещения подвижной части оборудования - LS, не путать с длиной самой цепи.
На данном примере:
LS - длина перемещения подвижной части
L - длина цепи=LS/2+M
3. Радиус изгиба
Для правильной работы кабельной цепи необходимо подорать радиус изгиба. Данное условие гарантирует безотказную работу как самой цепи, так и кабеля, проложенного в ней.
Радиус цепи выбирается согласно максимальному радиусу кабеля при подвижном применении.
Пример:
1-ый кабель имеет радиус изгиба при подвижном применении R=100 мм
2-ой кабель, проложенный в данной цепи: R=120 мм
3-ий кабель, проложенный в данной цепи: R=80 мм
Кабельная цепь для этих кабелей должна иметь радиус изгиба 120 мм и более.
4. Крепление
Если позволяют условия, наилучшим решением является крепление в центре. При таком креплении используется цепь наименьшей длины.
В первом случае кабельная цепь будет иметь длину
L=LS/2+M,
а во втором случае
L=LS/2+M+DPF,
при одинаковой длине перемещения подвижной части оборудования.
5. Внутренние перегородки
При использовании нескольких кабелей необходимо избегать перекручивания кабелей. Для этого используют специальные перегородки, если (H>D). Так же во избежание перетирания необходимо отделять перегородкой шланги от кабеля.
6. Температурный диапазон
Основным фактором при выборе материала кабельной цепи является температура применения.
Так при температуре применения ниже -25°С и выше +125°С необходимо использовать стальные кабельные цепи.
7. Загрязнение
Высокоабразивные загрязнения не позволяют использовать некоторые решения кабельных цепей. Так в помещение с высокой степенью загрязнения абразивной крошкой нельзя использовать слайдинговые кабельные цепи. В таких условиях применяются специальные конструкции кабельных цепей или защитные коробы.
8. Крепление кабеля
Для того чтобы избежать перепутывания и вытягивания кабелей в цепи необходимо правильно зафиксировать кабель. Некоторые виды кабельных цепей имеют готовое решение для фиксации кабеля в виде гребенки или специальных зажимов.
9. Кабели, провода, шланги
В данной графе следует указать, что именно будет прокладываться в кабельной цепи: шланги и кабели со следующими характеристиками (либо указать марку кабеля):
- наружный диаметр (мм)
- вес (кг)
- минимальный радиус изгиба при подвижном применении
Исходя из этой информации мы подберем оптимальную кабельную цепь по несущей способности, радиусу изгиба, ширине и высоте звена.
Пример:
- Кабель: 4G16, D=18,8 мм, W=1,09 кг/м, R=280 мм
- Шланг: D=20 мм, W=1,2 кг/м, R=300 мм
- ÖLFLEX® FD 810: 25G1,0