EPLAN
EPLAN Software & Service одна из ведущих компаний по разработке систем программного обеспечения для автоматизированного проектирования. EPLAN предлагает высококачественные отраслевые решения для таких дисциплин как: электротехника, гидравлика/пневматика, КИПиА и механика.
Все программное обеспечение линейки EPLAN создано на общей платформе. Это позволяет легко обмениваться данными между различными продуктами. EPLAN Electric P8 является глобальным стандартом в электротехническом проектировании. Благодаря широкому выбору инструментов, объектов и технологий, EPLAN Electric P8 даёт возможность успешной реализации любых комплексных проектов.
Загрузите последние данные о продукции Lapp Kabel и импортируйте их в ПО CAD. Теперь, вместо утомительного ручного ввода характеристик кабеля, через функцию поиска можно быстро получить нужную информацию. Эта информация сохраняется и после окончания планирования. Список необходимых элементов будет доступен в плане для печати.
Преимущества для Вас:
- Оптимизация процессов во время планирования.
- Автоматизация загрузки информации о продукте.
- Возможность печати точных списков необходимых аксессуаров для кабеля.
- Создано специально для EPLAN.
- Экономит время и, как результат, снижает затраты.
- Снижает нагрузку и уменьшает возможность ошибок.

![]() | Инструкция по импортированию данных для маркировки. (PDF 1 MB) | Инструкция для EPLAN - руководство для использования программного обеспечения FLEXIMARK® |
![]() | Техническая информация для EPLAN 5.XX (ZIP 394 KB) | Техническая информация, таблицы выбора и изображения продукции ÖLFLEX® для EPLAN 5XX. |
![]() | Обновленная техническая информация для EPLAN 5.XX (ZIP 1 MB) | Обновление для технической информации, таблиц выбора и изображений продукции ÖLFLEX® для EPLAN 5XX. |
![]() | Технические данные для EPLAN 8 (ZIP 738 KB) | Технические данные, таблицы выбора и изображения продукции ÖLFLEX® для EPLAN P8 electric. |
![]() | Инструкции по импортированию данных (PDF 367 KB) | Установка и обработка данных о продукции Lapp Kabel в базу данных EPLAN 5 и EPLAN P8 electric. |
Поиск и подбор продукции
- Подбор кабеля
- Подбор патчкорда
- Подбор кабельного ввода
- Подбор защитного рукава
- Подбор маркировки
- Конфигуратор серво кабеля
Проектирование
Сервис
- Акции и скидки
- Договор-поставки (публичная оферта)
- Логистика и доставка
- Выставки и вебинары
- Каталоги и брошюры
- Сертификат соответствия ISO 9001:2015

Контакты
- Центральный офис в Казахстане
- Региональные представители
- Запрос коммерческого предложения
- Запрос печатного каталога
- Реквизиты